专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC4020
推荐新设计使用55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽电压范围:4.5V 至 55V 输入,高达 55V 输出 (60V 绝对最大值)
- 同步降压-升压型 DC/DC 控制器
- 锂离子电池和铅酸电池充电算法
- ±0.5% 浮动电压准确度
- ±5% 充电电流准确度
- 采用严重放电电池时可实现即时接通
- 理想二极管控制器可在输入功率受限时提供低损耗电源通路 (PowerPath)
- 针对高阻抗输入电源和太阳能板峰值功率运作的输入电压调节
- 内置定时器用于提供保护和充电终止
- 具自动复位功能的失效电池检测
- 用于适宜温度充电的 NTC 输入
- 二进制编码集电极开路状态引脚
- 扁平 (仅高 0.75mm) 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LTC4020 是一款高电压电源管理器,其可在很宽的电压范围内实现 PowerPath™ 即时接通型操作和高效率电池充电。一个内置降压-升压型 DC/DC 控制器可在电池和 / 或系统电压高于、低于或等于输入电压的情况下运作。
LTC4020 能针对负载变化、电池充电要求和输入电源限制条件无缝地管理电池和转换器输出之间的功率分配。
LTC4020 电池充电器可提供一种恒定电流 / 恒定电压充电算法 (CC/CV)、恒定电流充电 (CC)、或者运用一种经过优化的 4 步、3 级铅酸电池充电模式进行充电。最大转换器和电池充电电流可由电阻器进行设置。
即使在采用一个完全放电电池的情况下,该 IC 的即时接通型操作亦能确保系统负载电源。其他安全特性包括严重放电电池的预查验以及一个用于提供充电终止和保护功能的集成型定时器。
应用
- 便携式工业和医疗设备
- 太阳能供电型系统
- 军用通信设备
- 12V 至 24V 嵌入式汽车系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 4
视频 3
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4020EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4020EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4020IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4020IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4020
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。