LTC3878

量产

快速、宽工作范围、No RSENSE、降压型控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V
  • ±1% 0.8V 电压基准
  • 极快的瞬态响应
  • tON(MIN):43ns
  • No RSENSE谷值电流模式控制
  • 可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 COUT 时稳定
  • 支持对预偏置输出进行平稳启动
  • 专为高降压比而优化
  • 引脚与 LTC1778 兼容 (无 EXTVCC 引脚)
  • 电源良好输出电压监视器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 可调开关频率
  • 具折返功能的可编程电流限制
  • 输出过压保护
  • 小外形 16 引脚窄体 SSOP 封装

 

LTC3878
快速、宽工作范围、No RSENSE、降压型控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1292A

LTC3878EGN Demo Board | No Rsense, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 18A

产品详情

Demonstration circuit 1292 is a NO RSENSE synchronous step-down DC/DC controller featuring the LTC3878EGN. Its output supplies 1.2V @ 18A and its input voltage range is 4.5V to 14V.



DC1292A
LTC3878EGN Demo Board | No Rsense, 4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT = 1.2V @ 18A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3878的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览