LTC3876
推荐新设计使用用于 DDR 电源的双通道 DC/DC 控制器具有差分 VDDQ 检测功能和 ±50mA VTT 基准
- 产品模型
- 8
产品详情
- 具 VTT 基准的完整 DDR 电源解决方案
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VDDQ:1V 至 2.5V
- ±0.67% VDDQ 输出电压准确度
- VDDQ 和 VTT 终端控制器
- ±1.2% ±50mA 线性 VTTR 基准输出
- 受控导通时间、谷值电流模式控制
- 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz
- 可同步至外部时钟
- tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 电源良好输出电压监视器
- 过压保护和电流限值折返
- 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装和 TSSOP 封装
LTC®3876 是一款完整的 DDR 电源解决方案,可兼容 DDR1、DDR2、DDR3 及未来的较低电压 DDRX标准。LTC3876 包括 VDDQ 和 VTT DC/DC 控制器和一个高精度线性 VTT 基准。一个差分输出检测放大器与高精度的内部基准相组合,可提供一个准确的 VDDQ 电源。VTT 控制器负责跟踪高精度的 VTTR 线性基准,并具有 <20mV 的总 DC 误差。对于一个 ±50mA 基准负载,当跟踪二分之一 VDDQ 时,高精度的 VTTR 基准可在整个温度范围内保持 1.2% 的调节准确度。
LTC3876 允许在 4.5V 至 38V (最大值) 的输入电压范围内运作。VDDQ 输出的变化范围可从 1.0V 至 2.5V,对应的 VTT 和 VTTR 输出范围为 0.5V 至 1.25V。该器件提供了电压跟踪软起动、PGOOD 和故障保护功能。
Applications
- 主板存储器
- 服务器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3876EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3876EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3876EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3876EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3876IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3876IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3876IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3876IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3876EFE#PBF | 量产 | |
LTC3876EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3876EUHF#PBF | 量产 | |
LTC3876EUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC3876IFE#PBF | 量产 | |
LTC3876IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3876IUHF#PBF | 量产 | |
LTC3876IUHF#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3876EFE#PBF | 量产 | |
LTC3876EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3876IFE#PBF | 量产 | |
LTC3876IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3876
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3876的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论