LTC3872

量产

No RSENSE 电流模式升压型 DC/DC 控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需电流检测电阻器
  • VOUT 高达 60V
  • 550kHz 恒定频率运作
  • 内部软起动和任选的外部软起动
  • 可调电流限值
  • 在轻负载时执行脉冲跳跃操作
  • VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • ±1.5% 电压基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
LTC3872
No RSENSE 电流模式升压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC989B-A

LTC3872ETS8 Demo Board | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V; VOUT: 5V @ 2A

产品详情

Demonstration circuit 989B-A is a single-output boost converter featuring the NO RSENSE LTC3872, a nonsynchronous tiny, boost controller. The input voltage is from 3.0V to 4.5V without output de-rating. The demo board has a 5V@2A (max) output. The minimum input voltage is 2.75V. When the input voltage is lower than 3V, output current should be de-rated. NO RSENSE technique reduces both solution size and power dissipation. The switching frequency is fixed at 550 kHz. With current mode control and OPTI-LOOP compensation, DC989B-A can be optimized to provide fast transient response. 

DC989B-A
LTC3872ETS8 Demo Board | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V; VOUT: 5V @ 2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3872的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览