LTC3838-1
推荐新设计使用具双通道差分输出检测功能的双通道、快速、准确的降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VOUT:0.6V 至 5.5V
- 两个独立的通道:双路 / 单路输出
- 输出电压调节准确度:在整个温度范围内为 ±0.67% (VOUT1) 和 ±0.75% (VOUT2)
- 差分远端输出检测:高达 ±500mV (VOUT1) 和 ±200mV (VOUT2) 的地电位偏差
- 受控导通时间、谷值电流模式控制
- 快速负载瞬态响应,并无时钟延迟
- 瞬变检测释放 (DTR) 功能可抑制 VOUT 过冲
- 频率可编程范围:200kHz 至 2MHz,可同步至外部时钟
- tON(MIN) = 30ns,tOFF(MIN) = 90ns
- RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
- 过压保护和电流限值折返
- 电源良好输出电压监视器
- 输出电压跟踪和可调软启动
- 耐热性能增强型 38 引脚 (5mm x 7mm) QFN 封装
LTC®3838-1 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 同步降压型 DC/DC 开关稳压控制器。两个独立的通道用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。受控导通时间、谷值电流模式控制架构不仅可实现无时钟延迟的快速瞬态响应,而且还能在稳定负载条件下执行恒定频率开关操作。其专有的负载释放瞬变检测功能 (DTR) 显著地抑制了低输出电压条件下的过冲。
一个高精度内部基准可实现准确的差分输出调节。双通道既可以提供两个独立的输出电压,也可以组合成多相单输出配置。
开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 2MHz 之间,而且可以同步至一个外部时钟。非常低的 tON 和 tOFF 时间分别实现了接近 0% 和接近 100% 的占空比。该器件拥有电压跟踪软启动功能及多种安全特性。
LTC3838、LTC3838-1 和 LTC3838-2 的比较见表 1。
应用
- 分布式电源系统;用于 ASIC 的电源
- 计算、数据存储、通信系统
- 需要严格负载瞬态调节的低电压、大电流和 / 或高降压比转换器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3838EUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838EUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IUHF-1#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IUHF-1#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3838-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3838-1 Demo Circuit - High Current, Dual Output Synchronous Buck Converter (4.5-14V to 1.5V & 1.2V @ 20A)
- LTC3838-1 Demo Circuit - High Efficiency Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (3.3-14V to 1.2V & 0.9V @ 20A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3838
- LTC3838-1
- LTC3838-2
LTpowerCAD
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3838
- LTC3838DC1626A-ADCRSENSE
- LTC3838DC1626A-BRSENSE
- LTC3838DC1801A-BDEMOBOARDRSENSE
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3838-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论