LTC3832
量产用于低电压操作的高功率、降压型、同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- VOUT 低至 0.6V
- 用于 3.3V-5V 至 0.6V-3.xV 降压应用的高功率开关稳压控制器
- 无需电流检测电阻器
- 低输入电源电压范围:3V 至 8V
- 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
- 全 N 沟道外部 MOSFET
- 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
- 高效率:可达 95% 以上
- 可调或固定的 2.5V 输出 (LTC3832)
- 可编程的固定频率操作:100kHz 至 500kHz
- 外部时钟同步
- 软启动
- 低停机电流:<10μA
- 过热保护
- 采用 SO-8 和 SSOP-16 封装
LTC®3832 / LTC3832-1 是专为 3.3V-5V 至 0.6V-3.xV 降压应用而优化的高功率、高效率开关稳压控制器。一个精准的内部基准和反馈系统在整个温度、负载电流和输入线路电压变化范围内提供 ±1% 输出调节准确度。LTC3832 / LTC3832-1 采用一种同步开关架构和 N 沟道 MOSFET。此外,该芯片还可通过上端 N 沟道 FET 的漏-源极电阻来检测输出电流,因而能够在无需使用电流检测电阻器的情况下提供一个可调电流限值。
LTC3832 / LTC3832-1 可在输入电源电压低至 3V 的条件下运作,并在整个温度范围内具有一个 >91% 的最大占空比。这两款器件内置一个固定频率 PWM 振荡器,用于实现低输出纹波操作。300kHz 的自由运行时钟频率可从外部进行调节,或利用一个外部信号进行同步处理 (同步范围为 100kHz 至 500kHz)。在停机模式中,LTC3832 的电源电流减小至 <10μA。LTC3832-1 是 SO-8 封装版本,其不具备软电流限制、频率调节和停机功能。
Applications
- CPU 电源
- 多逻辑电源发生器
- 分布式电源应用
- 高效率电源转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
LT Journal 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3832-1ES8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832-1ES8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3832EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC3832-1ES8#PBF | 量产 | |
LTC3832-1ES8#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC3832-1ES8#PBF | 量产 | |
LTC3832-1ES8#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3832EGN#PBF | 量产 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3832EGN#PBF | 量产 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3832EGN#PBF | 量产 | |
LTC3832EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3832
- LTC3832-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3832的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论