LTC3831

量产

用于 DDR 存储器终端的高功率同步开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 DDR 存储器终端的高功率开关稳压控制器
  • VOUT 跟踪 1/2 VIN 或外部 VREF
  • 无需电流检测电阻器
  • 低输入电源电压范围:3V 至 8V
  • 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
  • 驱动全 N 沟道外部 MOSFET
  • 高效率:可达 95% 以上
  • 可设置固定频率操作:100kHz 至 500kHz
  • 外部时钟同步操作
  • 可设置软起动
  • 低停机电流:<10μA
  • 过热保护
  • 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3831
用于 DDR 存储器终端的高功率同步开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
LTM4632 推荐用于新设计 用于 DDR-QDR4 存储器的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3831
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC470A

LTC3831EGN | 高效率端接/跟踪电源, 3V~8VIN, VREF/2 (12A)

产品详情

DC470A:LTC3831用于DDR存储器端接的高功率同步开关稳压器控制器演示板。

DC470A
LTC3831EGN | 高效率端接/跟踪电源, 3V~8VIN, VREF/2 (12A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3831的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览