LTC3830

量产

用于低电压操作的高功率、降压型、同步 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 用于 3.3V-5V 至 1.xV-3.xV 降压应用的高功率开关稳压控制器
  • 无需电流检测电阻器
  • 低输入电源电压范围:3V 至 8V
  • 在整个温度范围内的最大占空比 >91%
  • 全 N 沟道外部 MOSFET
  • 卓越的输出调节准确度:在整个电压、负载和温度变化范围内为 ±1%
  • 高效率:可达 95% 以上
  • 可调或固定的 3.3V 输出 (16 引脚版本)
  • 可编程的固定频率操作:100kHz 至 500kHz
  • 外部时钟同步
  • 软启动 (16 引脚版本和 LTC3830-1)
  • 低停机电流:<10μA
  • 过热保护
  • 采用 S8、S16 和 SSOP-16 封装

LTC3830
用于低电压操作的高功率、降压型、同步 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3830
  • LTC3830-1
  • LTC3830ES8
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC469A

LTC3830EGN | 高效率降压电源,3V至8V输入, 2.5/1.8/1.5VOUT (15A)

产品详情

DC469A:适合低压应用的LTC3830高效率降压同步DC/DC控制器演示板。

eval board
DC493A

LTC3830-1ES8 | 低电压、8A DC/DC转换器, VIN = 3V 至 8V, VOUT = 1.8V (8A最大值)

产品详情

DC493A:用于低压应用的LTC3830高功率降压同步DC/DC控制器演示板。

DC469A
LTC3830EGN | 高效率降压电源,3V至8V输入, 2.5/1.8/1.5VOUT (15A)
DC493A
LTC3830-1ES8 | 低电压、8A DC/DC转换器, VIN = 3V 至 8V, VOUT = 1.8V (8A最大值)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3830的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览