LTC3827

量产

低IQ、双通道、两相同步降压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 低工作IQ:80µA(一个通道导通)
  • 异相控制器可降低所需的输入电容和电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP®补偿较大程度地降低了COUT
  • 输出电压精度:±1%
  • 宽VIN范围:采用4V至36V电源供电
  • 可锁相的固定频率:140kHz至650kHz
  • 可选连续、跳脉冲或低纹波突发工作模式(Burst Mode®)(轻负载下)
  • 两个N沟道MOSFET同步驱动
  • 极低压差工作:99%占空比
  • 可调输出电压软启动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 电源良好输出电压监控器
  • 输出过压保护
  • 低关断IQ:8µA
  • 内部LDO采用VIN或VOUT为栅极驱动供电
  • 5mm × 5mm小型QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3827
低IQ、双通道、两相同步降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐用于新设计 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3827
  • LTC3827-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3827的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览