LTC3826

量产

30μA IQ、双通道、两相同步降压型控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 超低工作 IQ:30μA (一个通道导通)
  • 异相控制器降低了所需的输入电容和电源导致的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT 
  • ±1% 输出电压准确度
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V 操作
  • 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪功能
  • 输出电流折返限制
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:4μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 为栅极驱动供电
  • 小型 5mm x 5mm QFN 封装
LTC3826
30μA IQ、双通道、两相同步降压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐用于新设计 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1235A

LTC3826EG| 30uA IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller

产品详情

DC1235A: Demo Board for the LTC3826 30µA IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller.


 


DC1235A
LTC3826EG| 30uA IQ, Dual, 2-Phase Synchronous Step-Down Controller

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3826的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览