LTC3824
量产具 40μA 静态电流的高电压降压型控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入范围:4V 至 60V
- 电流模式恒定频率 PWM
- 非常低压差操作:100% 占空比
- 可编程开关频率:200kHz 至 600kHz
- 可选的高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作:40μA 静态电流
- 简易同步
- 用于工业高电压 P 沟道 MOSFET 的 8V、2A 栅极驱动 (VCC > 10V)
- 可编程软起动
- 可编程电流限值
- 采用小外形 10 引脚耐热增强型 MSE 封装
LTC®3824 是一款降压型 DC/DC 控制器,专为驱动一个外部 P 沟道 MOSFET 而设计。凭借一个 4V 至 60V 的宽输入范围和一个高电压栅极驱动器,LTC3824 成为许多工业和汽车高功率应用的合适之选。恒定频率电流模式操作实现了卓越的性能。
LTC3824 可以被配置为执行突发模式操作。突发模式操作提升了低电流效率 (静态电流仅为 40μA),并延长了电池的运行时间。开关频率可以设置为高达 600kHz,并可容易地实现同步。
其他功能包括电流限制、软起动、微功率停机和突发模式停用。
LTC3824 采用 10 引脚 MSE 功率封装。
Applications
- 工业和汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
新闻 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3824EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3824MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3824EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#TRPBF | 量产 | |
3月 30, 2021 - 21_0081 Test Platform Conversion for LTC3824 MSOP |
||
LTC3824EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3824EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3824MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3824MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3824
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3824的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论