LTC3816

推荐新设计使用

用于 Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPU 的单相、宽 VIN 范围 DC/DC 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 支持 7 位 IMVP-6/IMVP-6.5 VID 代码和功能
  • 宽 VIN 范围:工作时为 4.5V 至 36V,并具有任选的电压前馈补偿功能
  • tON(MIN) < 35ns,可提供非常低的占空比
  • 温度补偿电感器 DCR 或检测电阻器输出电流监视
  • 具可编程有源电压定位功能的差分远端输出电压采样
  • 可锁相固定频率:150kHz 至 550kHz
  • 可编程 UVLO、预设 VOUT (在启动时)
  • 可编程缓慢转换速率睡眠状态退出
  • 用于单电源操作的内部 LDO
  • 过压和过流保护
  • PWRGD 和 VRTT# 过热压制保护标记
  • 在睡眠和轻负载期间实现了功率优化
  • 38 引脚耐热性能增强型 eTSSOP 和 5mm x 7mm QFN 封装

 

LTC3816
用于 Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPU 的单相、宽 VIN 范围 DC/DC 控制器
High Efficiency, Synchronous IMVP-6/ IMVP-6.5 Step-Down Controller Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1672A

LTC3816EUHF Demo Board u 4.5V VIN 28V, VOUT = Up to 1.5V @ 25A

产品详情

DC1672A: Demo Board for LTC3816 Single-Phase Wide VIN Range DC/DC Controller for Intel IMVP-6/IMVP-6.5 CPUs.


 


DC1672A
LTC3816EUHF Demo Board u 4.5V VIN 28V, VOUT = Up to 1.5V @ 25A
DC1672A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览