LTC3814-5
量产60V 电流模式同步升压型控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高输出电压:高达 60V
- 大的 1Ω 栅极驱动器
- 无需电流检测电阻器
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- ±0.5% 0.8V 电压基准
- 快速瞬态响应
- 可编程软起动
- 可产生 5.5V 驱动器电源
- 电源良好输出电压监视器
- 可调关断时间 / 频率:tOFF(MIN) < 100ns
- 可调逐周期电流限制
- 在驱动器电源上提供欠压闭锁
- 输出过压保护
- 耐热增强型 16 引脚 TSSOP 封装
LTC®3814-5 是一款同步升压型开关稳压控制器,能够产生高达 60V 的输出电压。LTC3814-5 采用一种恒定关断时间峰值电流控制架构 (以提供非常高的占空比) 和准确的逐周期电流限制,无需使用检测电阻器。
一个精准的内部基准可提供 ±0.5% 的 DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3814-5 能够驱动大功率 MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿。一个停机引脚可将 LTC3814-5 关断,从而把电源电流减小至 <230μA。
Applications
- 24V 风扇电源
- 48V 电信和基站电源
- 网络设备、服务器
- 汽车和工业控制系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3814EFE-5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3814EFE-5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3814IFE-5#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3814IFE-5#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3814EFE-5#PBF | 量产 | |
LTC3814EFE-5#TRPBF | 量产 | |
LTC3814IFE-5#PBF | 量产 | |
LTC3814IFE-5#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3814-5
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3814-5的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论