LTC3808
量产具有输出跟踪功能的无检测电阻器 (No RSENSE™) 型、低 EMI、同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 可编程输出电压跟踪
- 检测电阻器可任选
- 扩展频谱调制用于实现低噪声
- 恒定频率电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
- 0.6V ±1.5% 基准
- 低压差操作:100% 占空比
- 真正的 PLL 用于频率锁定或调节 (频率范围:250kHz 至 750kHz)
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) / 脉冲跳跃 / 强制连续操作
- 辅助绕组调节
- 内部软启动电路
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 微功率停机:IQ = 9μA
- 纤巧的耐热性能增强型无引线 (4mm x 3mm) DFN 封装或 16 引脚 SSOP 封装
LTC®3808 是一款同步降压型开关稳压控制器,它只需采用极少的外部组件便可驱动外部互补型功率 MOSFET。恒定频率电流模式架构和 MOSFET VDS 检测功能免除了增设检测电阻器的需要并提高了效率。
突发模式操作在轻负载条件下提供了高效率。100% 的占空比能力实现了低压降操作,从而使电池供电系统的运行时间得以延长。
该器件的开关频率最高可被设置为 750kHz,因而能够采用小外形的表面贴装电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可在 250kHz 至 750kHz 的范围内对 LTC3808 实施外部同步处理。为了降低噪声和 RF 干扰,在同步处理期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁止。为了进一步减轻 EMI,LTC3808 采用了一种新颖的扩频频率调制技术。
LTC3808 采用占板面积小巧的耐热增强型 DFN 封装或 16 引脚 SSOP 封装。
特点 | 封装 | |
LTC3809 | PLL、可选的扩展频谱、电源良好 | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3809-1 | 跟踪 | 3x3 DFN-10, MS-10E |
LTC3808 | PLL、可选的扩展频谱、跟踪、电源良好 | 4x3 DFN-14, SSOP-16 |
Applications
- 单节或两节锂离子电池供电型设备
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3808EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3808EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3808EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3808EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3808EDE#PBF | 量产 | |
LTC3808EDE#TRPBF | 量产 | |
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3808EGN#PBF | 量产 | |
LTC3808EGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC3808EGN#PBF | 量产 | |
LTC3808EGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC3808EGN#PBF | 量产 | |
LTC3808EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3808
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3808的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论