LTC3783

量产

PWM LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • True Color PWM 提供了恒定的彩色和 3000:1 的调光比
  • 用于实现高功率 LED 的 PWM 调光控制的全集成化负载 FET 驱动器
  • 从模拟输入进行 100:1 的调光
  • 宽 FB 电压范围:0V 至 1.23V
  • 恒定电流或恒定电压调节
  • 低停机电流:IQ = 20µA
  • 精度为 1% 的 1.23V 内部电压基准
  • 具有 100mV 迟滞的 2% RUN 引脚门限
  • 可利用一个外部电阻器来设置工作频率 (范围为 20kHz 至 1MHz)
  • 可与一个频率高达 1.3fOSC 的外部时钟同步
  • 内部 7V 低压差稳压器
  • 可编程输出过压保护
  • 可编程软起动
  • 可在一种无检测电阻 (No RSENSE) 模式中使用 (VDS < 36V)
  • 16 引脚 DFN 和 TSSOP 封装

 

LTC3783
PWM LED 驱动器及升压、反激和 SEPIC 型控制器
350mA PWM LED Boost Application Typical Waveforms Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多通道电压输出数模转换器 1
LTC2657 量产 具 10ppm/ºC 最大值基准的八通道 I2C 16 位轨至轨 DAC
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC850A

LTC3783演示板 | 升压LED驱动器控制器, 3V ≤ VIN ≤ 14.4V,VLED高达25V (360mA)

产品详情

演示电路850A是一款升压LED驱动器,内置LTC3783升压/SEPIC/反激式LED驱动器控制器。该演示板需要3V至14.4V输入,并在电压高达25V时提供360mA LED电流。它集成了输出过压保护功能,可在LED串意外断开时将输出电压限制为小于27V。LT3783具有1000:1 PWM调光特性以实现亮度控制和模拟调光控制。

DC850A
LTC3783演示板 | 升压LED驱动器控制器, 3V ≤ VIN ≤ 14.4V,VLED高达25V (360mA)
DC850A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3783的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览