LTC3736-1

量产

具有扩频功能的双通道、两相、No RSENSE 同步控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 扩频操作
  • 跟踪功能
  • 无需电流检测电阻器
  • 异相控制器降低了所需的输入电容
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 电流模式操作
  • 0.6V ± 1.5% 电压基准
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 在轻负载条件下执行脉冲跳跃操作
  • 内部软起动电路
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 9μA
  • 纤巧型扁平 (4mm x 4mm) QFN 封装和窄体 SSOP 封装
LTC3736-1
具有扩频功能的双通道、两相、No RSENSE 同步控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC803A

LTC3736EUF-1 | 2相,扩频,2.75V ≤ VIN ≤ 8V;VOUT1 = 2.5V (5A),VOUT2 = 1.8V (5A)

产品详情

演示电路803是一款2相双通道同步高效率降压DC/DC转换器,内置LTC3736EUF-1控制器。”-1”版本在轻载下具有跳脉冲(代替突发工作模式)和可选扩频调制模式,与LTC3736“普通”版本相比,在工作温度范围内具有更高的基准电压精度。该演示板具有2.75V至8V输入电压范围,提供2.5V (5A)和1.8V (5A)输出。

DC803A
LTC3736EUF-1 | 2相,扩频,2.75V ≤ VIN ≤ 8V;VOUT1 = 2.5V (5A),VOUT2 = 1.8V (5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3736-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论