LTC3731
量产三相、600kHz、同步降压型开关稳压控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 具内置 MOSFET 驱动器的三相电流模式控制器
- ±5% 的输出电流匹配准确度优化了热性能及电感器和 MOSFET 的尺寸
- 差分放大器可准确地检测 VOUT
- 在整个温度范围内实现了 ±1% VREF 准确度
- VOUT 范围:0.6V 至 5.5V (未采用差分放大器)
- VOUT 范围:0.6V 至 (VCC - 1.2V) (采用差分放大器)
- 每相 250kHz 至 600kHz、PLL、固定频率
- PWM、逐级递减 (Stage Shedding™) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小输出电容 COUT
- 可调软起动电流斜坡上升
- 具备停用选项的短路停机定时器
- 过压软闭锁
- 可调欠压闭锁门限
- 可选择的相位输出以实现多达 12 相的操作
- 采用5mm x 5mm QFN 封装和 36 引脚窄体 (0.209”) SSOP 封装
LTC®3731 是一款多相 (PolyPhase®) 同步降压型开关稳压控制器,用于以一种可锁相固定频率架构来驱动全 N 沟道外部功率 MOSFET 级。该三相控制器以 120° 相位分离和高达每相 600kHz 的频率来驱动其输出级,旨在较大限度地降低输入和输出滤波电容器中的 RMS 电流损耗。这种三相方法实际上使基频增至三倍,从而改善了瞬态响应并以一个最佳频率来运作每个控制器,以实现高效率和热设计的简易性。通过选择使用输出逐级递减或突发模式操作,优化了轻负载时的效率。
一个差分放大器可对负载点上输出电压的高端及低端提供真正的远端采样。
软起动和一种可停用的定时短路停机功能可保护 MOSFET 及负载。电流折返功能则在短路或过载情况下提供了针对外部 MOSFET 的保护作用。
应用
- 台式电脑和服务器
- 高性能的笔记本电脑
- 大输出电流 DC/DC 电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 4
设计笔记 2
技术文章 2
视频 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3731CG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3731CG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3731CUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3731CUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3731IG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3731IG#TRPBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC3731IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3731IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3731CG#PBF | 量产 | |
LTC3731CG#TRPBF | 量产 | |
LTC3731IG#PBF | 量产 | |
LTC3731IG#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3731CUH#PBF | 量产 | |
LTC3731CUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3731IUH#PBF | 量产 | |
LTC3731IUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3731 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3731 Demo Circuit - 3-phase Synchronous Buck Converter (12V to 1.5V @ 30A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3731
- LTC3731H
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3731的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论