LTC3730

量产

三相、5 位 Intel 移动式 VID、600kHz、同步降压型控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 具内置 MOSFET 驱动器的三相电流模式控制器
  • ±5% 的输出电流匹配准确度优化了热性能以及电感器和 MOSFET 的尺寸
  • 运算放大器可适应模式切换
  • 在整个温度范围内具有 ±1% VREF 准确度
  • 减小了输入和输出电容
  • 电源所引起的噪声有所降低
  • VOUT可编程范围:0.6V 至 1.75V (IMVP III)
  • ±10% 电源良好输出指示器
  • 每相 250kHz 至 600kHz、PLL、固定频率
  • PWM、逐级递减 (Stage SheddingTM) 或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了输出电容 COUT
  • 可调软启动电流斜坡上升
  • 4V、VIN、欠压 RUN/SS 复位 / 重试电路
  • 具备停用选项的短路停机定时器
  • 过压软闭锁
  • 小外形 36 引脚窄体 (0.209”) SSOP 封装
   
LTC3730
三相、5 位 Intel 移动式 VID、600kHz、同步降压型控制器
Figure 1. High Current Triple Phase Step-Down Converter Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3730的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览