LTC3713

量产

低输入电压、高功率、No RSENSE 同步降压型 DC/DC 控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 非常低的 VIN(MIN):1. 5V
  • 真正的电流模式控制
  • 用于 N 沟道 MOSFET 的 5V 驱动免除了 5V 辅助电源
  • 无需检测电阻器
  • 采用标准的 5V 逻辑电平 N 沟道 MOSFET
  • 可调的电流限制
  • 可调的频率
  • 开关 tON(MIN) < 100ns
  • 2% 至 90% 的占空比 (在 200kHz)
  • 0.8V ±1% 基准
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可编程软启动
  • 输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 小外形 24 引脚 SSOP 封装
LTC3713
低输入电压、高功率、No RSENSE 同步降压型 DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency Step-Down Converter from 1.8V to 3.3V Input Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3713
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC412A

LTC3713EG |低输入电压、高功率、No RSENSE同步降压转换器,1.7V至6V输入,1.25VOUT (10A)

产品详情

DC412A:LTC3713低输入电压、高功率、No RSENSE同步降压型DC/DC控制器演示板


 


DC412A
LTC3713EG |低输入电压、高功率、No RSENSE同步降压转换器,1.7V至6V输入,1.25VOUT (10A)
DC412A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3713的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览