LTC3701

量产

两相、低输入电压、双输出降压型 DC/DC 控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 异相控制器减小了所需的输入电容
  • 真正的 PLL 用于频率锁定或频率调节
  • 工作频率范围:300kHz 至 750kHz
  • 宽 VIN 范围:2.5V 至 10V
  • 恒定频率电流模式架构
  • 低压差:100% 占空比
  • 电源良好输出电压监视器
  • 内部软起动电路
  • 在轻负载条件下可选择执行突发模式 (Burst Mode®) / 脉冲跳跃操作
  • 输出过压保护
  • 低静态电流:460μA
  • 0.8V ±2% 电压基准
  • 小外形 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3701
两相、低输入电压、双输出降压型 DC/DC 控制器
Figure 1. High Efficiency 2-Phase 550kHz Dual Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3701
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC424A

LTC3701EGN | 2相双通道降压转换器, 2.5V~9.8VIN, 2.5V (1.6A)和 1.8V (1.6A)

产品详情

DC424A:LTC3701 - 2相、低输入电压、双通道降压DC/DC控制器演示板。


 


DC424A
LTC3701EGN | 2相双通道降压转换器, 2.5V~9.8VIN, 2.5V (1.6A)和 1.8V (1.6A)
DC424A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3701的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览