LTC3700

量产

具 LDO 稳压器的恒定频率降压型 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用纤巧型 10 引脚 MSOP 封装的双输出稳压器
  • 高效率:达 94%
  • 宽 VIN 范围:2.65V 至 9.8V
  • 550kHz 恒定频率操作
  • 具电流限制和热停机保护功能和 150mA LDO 稳压器
  • 可容易地实现高输出电流
  • 在轻负载条件下执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 低压差:100% 占空比
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 0.8V 基准允许低输出电压
  • 低静态电流:260μA (总值)
  • 停机模式仅吸收 10μA 电源电流
  • 用于两个电源的公共电源良好输出

LTC3700
具 LDO 稳压器的恒定频率降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3700
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC463A

LTC3700EMS | 集成LDO的降压稳压器,5 - 9Vin1, 3.3VOUT1 (1A),跳线可选 3.3 - 5VIN2, 2.5VOUT2 (150mA)

产品详情

DC463A:LTC3700集成LDO稳压器的恒频降压DC/DC控制器演示板。

DC463A
LTC3700EMS | 集成LDO的降压稳压器,5 - 9Vin1, 3.3VOUT1 (1A),跳线可选 3.3 - 5VIN2, 2.5VOUT2 (150mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3700的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览