LTC3623

推荐用于新设计

15V、±5A、轨至轨同步降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可采用单个电阻器设置的 VOUT:0V 至 VIN – 0.5V
  • Silent Switcher®架构
  • IISET 准确度:±1%
  • 可在整个 VOUT 范围内实现严紧的 VOUT 调节
  • 输出电流监视器准确度:±5%
  • 可编程导线压降补偿
  • 容易并联以实现较高电流和热散
  • 输入电源电压调节环路
  • 高效率:达 96%
  • 输出电流:±5A
  • 集成型 N 沟道功率 MOSFET (60mΩ 上管和 30mΩ 下管)
  • 可调的开关频率:400kHz 至 4MHz
  • VIN 范围:4V 至 15V
  • 电流模式操作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
  • 停机模式吸收 <1μA 的电源电流
  • 扁平 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装

LTC3623
15V、±5A、轨至轨同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC3600 推荐用于新设计 15V、1.5A、同步轨至轨单电阻器降压型稳压器
LTC3649 推荐用于新设计 具轨至轨可编程输出的 60V、4A、同步降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3623
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2131A

LTC3623 Demo Board | Silent Switcher Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V/1.5V/2.5V/3.3V/5V @ ±5A

产品详情

Demonstration circuit 2131A is a current mode DC/DC step-down Silent Switcher® buck regulator featuring the LTC3623. The board operates from an input range of 4V to 15V, and provides ±5A of output current. The output voltage of the demonstration board can be set from 0V to VIN – 0.5V. It operates at 1MHz and may be synchronized to an external clock. A soft-start feature controls output voltage slew rate at start-up, reducing current surge and voltage overshoot. A power good output and current monitor signal are provided. Discontinuous conduction mode can be selected with a jumper. The demonstration board has options for cable drop compensation, negative output voltage and input voltage regulation.

DC2131A
LTC3623 Demo Board | Silent Switcher Sync Buck, 4V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 1V/1.5V/2.5V/3.3V/5V @ ±5A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3623的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览