LTC3611
量产10A、32V 单片式同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 10A 输出电流
- 宽 VIN 范围 = 4.5V 至 32V (最大值为 36V)
- 内部 N 沟道 MOSFET
- 真正的电流模式控制
- 专为高降压比而优化
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 极快的瞬态响应
- 采用陶瓷输出电容器 COUT 时可稳定
- ±1% 0.6V 电压基准
- 电源良好输出电压监视器
- 可调接通时间/开关频率 (>1MHz)
- 可调电流限值
- 可编程软起动
- 输出过压保护
- 可选的短路停机定时器
- 低停机 IQ:15μA
- 采用 9mm x 9mm 64 引脚 QFN 封装
LTC®3611 是一款高效率、单片式同步降压型 DC/DC 转换器,可从一个 4.5V 至 32V (最大值为 36V) 输入电源提供高达 10A 的输出电流。它采用一种恒定接通时间谷值电流模式控制架构,以在高频条件下提供非常低占空比的操作,并实现超卓的瞬态响应。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 和 VOUT 中的变化进行补偿。
在轻负载条件下,可以把 LTC3611 配置为不连续操作或强制连续操作。强制连续操作可降低噪声和 RF 干扰,而不连续模式则能够通过减少轻负载条件下的开关损耗来提供高效率。
故障保护由内部折返电流限制、一个输出过压比较器和一个可选的短路停机定时器来提供。用于电源排序的软起动功能利用一个外部定时电容器来实现。稳压器电流限值可由用户来设置。当输出处于调节状态时,电源良好输出电压监视器将发出指示信号。LTC3611 采用紧凑型 9mm x 9mm QFN 封装。
Applications
- 负载点调节
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3611EWP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.9mm w/ EP) | ||
LTC3611EWP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.9mm w/ EP) | ||
LTC3611IWP#PBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.9mm w/ EP) | ||
LTC3611IWP#TRPBF | 64-Lead QFN (9mm x 9mm x 0.9mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多个输出降压调节器 1 | ||
LTC3880 | 推荐新设计使用 | 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
LTC7130 | 推荐新设计使用 | 采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器 |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3610 | 量产 | 24V、12A 单片式同步降压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3611 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3611 Demo Circuit - High Input Voltage & High Current Density Buck Converter (9-32V to 1.8V @ 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3611
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3611的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论