LTC3610

量产

24V、12A 单片式同步降压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 12A 输出电流
  • 宽 VIN 范围 = 4V 至 24V
  • 内部 N 沟道 MOSFET
  • 真正的电流模式控制
  • 专为高降压比而优化
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • 极快的瞬态响应
  • 采用陶瓷输出电容器 COUT 时可稳定
  • ±1% 0.6V 电压基准
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调接通时间/开关频率
  • 可调电流限值
  • 可编程软起动功能
  • 输出过压保护功能
  • 可选的短路停机定时器
  • 低停机 IQ :15μA
  • 采用 9mm x 9mm 64 引脚 QFN 封装

 

LTC3610
24V、12A 单片式同步降压型 DC/DC 转换器
High	Efficiency	Step-Down Converter Efficiency	 vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
内部电源开关降压稳压器 1
LTC7130 推荐新设计使用 采用超低 DCR 检测的 20V、20A 单片式降压型转换器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1129A

LTC3610EUP演示板 | 单芯片、4.5V ≤ VIN ≤ 24V,VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V (12A)

产品详情

演示电路DC1129A是一款同步降压转换器,内置LTC3610高效率、高密度DC/DC稳压器。输入电压范围为4.5V至24V。输出电压可通过跳线进行选择并在12A负载电流下提供1.2V、1.5V、1.8V或2.5V。这些稳压器包括采用9mm x 9 mm QFN封装的控制器和功率MOSFET。

DC1129A
LTC3610EUP演示板 | 单芯片、4.5V ≤ VIN ≤ 24V,VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V/2.5V (12A)
DC1129A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3610的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览