LTC3606B

量产

具平均输入电流限值的 800mA 同步降压型 DC/DC

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可编程平均输入电流限值:±5% 准确度
  • 降压输出:效率高达 96%
  • 在轻负载条件下执行低噪声脉冲跳跃操作
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围:0.6V 至 5V
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 电源良好输出电压监视器
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 内部软起动
  • 旨在获得超卓电压和负载瞬态响应性能的电流模式操作
  • ±2% 输出电压准确度
  • 具短路保护功能
  • 停机电流 ≤1μA
  • 采用小外形的耐热性能增强型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装

 

LTC3606B
具平均输入电流限值的 800mA 同步降压型 DC/DC
Monolithic Buck Regulator with Input Current Limit GSM Pulse Load Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3606b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览