LTC3589
推荐新设计使用具有排序和 I2C 控制功能的 8 路输出稳压器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 三路、I2C 可调型、高效率、降压型 DC/DC 转换器:1.6A、1A/1.2A、1A/1.2A
- 高效率、1.2A 降压-升压型 DC/DC 转换器
- 三路、250mA LDO 稳压器
- 具有系统复位功能的按钮 ON/OFF 控制
- 灵活的引脚搭接排序操作
- I2C 和独立的使能控制引脚
- 电源良好和复位输出
- 动态电压调节和转换速率控制
- 可选择的 2.25MHz 或 1.12MHz 开关频率
- 始终保持运行的 25mA LDO 稳压器
- 8μA 待机电流
- 40 引脚 6mm x 6mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®3589 是完整的电源管理解决方案,适合于 ARM 和基于 ARM 的处理器、以及高级便携式微处理器系统。该器件包含三个用于内核、存储器和 SoC 电源轨的降压型 DC/DC 转换器、一个用于 I/O (在 1.8V 至 5V) 的降压-升压型稳压器、和三个用于低噪声模拟电源的 250mA LDO 稳压器。一个 I2C 串行端口用于控制稳压器使能、输出电压电平、动态电压调节、操作模式和状态报告。表 1 中概要罗列了 LTC3589、 LTC3589-1 和 LTC3589-2 之间的差异。
稳压器启动的排序操作通过按期望的次序将其输出连接至使能引脚或通过 I2C 端口来完成。系统上电、断电和复位功能受控于按钮接口、引脚输入或 I2C 接口。
LTC3589 支持 i.MAX53/51、PXA 和 OMAP 处理器,具有 8 个处于合适功率级的独立电源轨。其他特点包括接口信号,例如:其电平同时在 4 个电源轨上的编程运行与待机输出电压之间变换的 VSTB 引脚。该器件采用具有裸露衬垫的扁平 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装。
Applications
- 手持式仪器和扫描仪
- 便携式工业设备
- 汽车信息娱乐
- 医疗设备
- 高端消费类设备
- 多电源轨系统
- 支持 Freescale i.MAX53/51、Marvell PXA 和其他的应用处理器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 3
器件驱动器 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 1
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3589
Linduino 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3589的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论