LTC3562

量产

I2C 四通道同步降压型 DC/DC 稳压器 (2 x 600mA, 2 x 400mA)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4 个可通过 I2C 进行控制的独立降压型稳压器 (2 x 600mA、2 x 400mA)
  • 两个 I2C 可编程反馈电压调节器 (R600A、R400A):VFB 425mV 至 800mV
  • 两个 I2C 可编程输出电压调节器 (R600B、R400B):VOUT 600mV 至 3.775V
  • 可设置模式:脉冲跳跃、LDO、突发模式 (Burst Mode®)、强制突发模式操作
  • 静态电流 <100μA (所有稳压器均在 LDO 模式中被使能)
  • 2.25MHz 固定开关频率 (脉冲跳跃模式)
  • 转换速率限制降低了开关噪声
  • 用于稳压器 R600A 的上电复位输出
  • 小外形、耐热增强型、20 引线 3mm x 3mm QFN 封装

 

LTC3562
I2C 四通道同步降压型 DC/DC 稳压器 (2 x 600mA, 2 x 400mA)
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4311 量产 低电压 I2C/SMBus 加速器
单电源监控器 1
LTC2934 量产 具电源故障输出的超低功率可调监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐用于新设计 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC1123A

LTC3562EUD Demo Board | Quad, I2C Programmed, 2.85V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1, 2 = 1.8V, Adjusted at 600mA; VOUT3, 4 = 1.5V, Adjustable at 400mA

产品详情

Demonstration circuit 1123 is a I2C-programmable Quad Synchronous Step-Down DC/DC Regulator featuring the LTC3562. The demo board operates with an input voltage range of 2.85V to 5.5V. The LTC3562 features two 600mA regulators and two 400mA regulators. Two regulators (Type A) are adjusted by programming their  feedback voltages between 425mV and 800mV in 25mV. The other two regulators are adjusted by programming the output voltage between 600mV and 3.775V in 25mV steps (Type B). All four regulators operate independently and can be put into pulse skip, LDO, Burst Mode operation or forced Burst Mode operation through I2C control.


 


DC1123A
LTC3562EUD Demo Board | Quad, I2C Programmed, 2.85V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1, 2 = 1.8V, Adjusted at 600mA; VOUT3, 4 = 1.5V, Adjustable at 400mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3562的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览