LTC3531

推荐新设计使用

200mA 降压-升压型同步 DC/DC 转换器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 单个电感器
  • 效率高达 90%
  • VIN 范围:1.8V 至 5.5V
  • 可由 3.6V 输入获得 3.3VOUT / 200mA
  • 可由 2.5V 输入获得 3VOUT / 125mA
  • 固定 VOUT 版本 (TSOT、DFN 封装):3.3V、3V
  • 可调 VOUT 版本 (DFN 封装):2V 至 5V
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,无外部补偿
  • 超低静态电流:16uA,停机电流 < 1µA
  • 只需 3 个外部组件 (固定电压版本)
  • 短路保护
  • 停机模式中的输出断接
  • 采用 6 引脚 ThinSOT 和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3531
200mA 降压-升压型同步 DC/DC 转换器
Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3531
  • LTC3531-3
  • LTC3531-3.3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC877A

LTC3531ES6-3.3 | 200mA降压-升压同步转换器

产品详情

演示电路877是一款采用LTC3531-3.3的高效率同步降压-升压转换器。输入电压范围为1.8V至5.5V,使其非常适合单节锂离子、多节碱性或镍电池应用。当输入电压高于2.9V时,该转换器可提供200mA电流。


DC877内置采用6引脚ThinSOT小型封装的LTC3531-3.3。该转换器在Burst模式下工作,能够在各种负载电流下提供较高的转换效率。它可构建为具有较少元件的小型解决方案。其他特性包括电流限制、热关断和输出断开。

DC877A
LTC3531ES6-3.3 | 200mA降压-升压同步转换器
DC877A Evaluation Board DC877A Evaluation Board - Top View DC877A Evaluation Board - Bottom View DC877A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3531的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览