LTC3459
推荐新设计使用10V 微功率同步升压型转换器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 小巧的解决方案外形尺寸
- 在宽负载范围内实现 >85% 的效率
- 内部同步整流器
- VIN 范围:1.5V 至 5.5V
- 可从 3.3V 输入提供 5V/30mA
- 可从两节 AA 电池输入提供 3.3V/20mA
- 可编程输出电压高至 10V
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 浪涌电流限制
- 停机模式中的输出断接功能
- 超低静态 (10μA) 和停机 (< 1μA) 电流
- 扁平 2mm x 3mm DFN、2mm x 3mm DFN 或 SOT-23 封装
LTC®3459 是一款低电流、高效率同步升压型转换器,拟用于低功率、外形尺寸受限的便携式应用。LTC3459 可以从单节锂离子电池、两节或三节碱性或镍电池组、或任何 1.5V 至 5.5V 的低阻抗电压电源来供电。可利用一个外部分压器将输出设置在 2.5V 至 10V 之间。虽然该器件主要用于升压应用,但 VOUT 将在低于 VIN 的电压条件下保持稳压状态 (效率有所下降)。
LTC3459 提供了突发模式操作和一个固定的峰值电流,因而在一个很宽的负载电流范围内实现了高转换效率。在启动期间,电感器电流处于受控状态,从而避免了许多升压型转换器中常见的浪涌电流。在停机模式中,使输出与输入断接,静态电流减至 <1μA。
LTC3459 采用扁平的 6 引脚 2mm x 3mm DFN、2mm x 3mm DFN 或 SOT-23 (ThinSOT™) 封装,从而为总体解决方案提供了纤巧的占板面积。
Applications
- 通用型微功率升压
- 数码相机
- PDA
- LCD 偏置
- 小型 OLED 显示器
- 超级电容充电
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3459EDC#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3459EDC#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3459EDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3459EDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3459ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC3459ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3459
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3459的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论