LTC3440

量产

微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 单电感器
  • 可在电池电压高于、低于或等于输出的情况下执行固定频率操作
  • 同步整流:效率高达 96%
  • 在突发模式 (Burst Mode®) 操作中具有 25μA 的静态电流
  • 可提供高达 600mA 的连续输出电流
  • 无需肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
  • 在停机期间 VOUT 与 VIN 断接
  • 2.5V 至 5.5V 输入和输出范围
  • 可编程振荡器频率范围:300kHz 至 2MHz
  • 可同步振荡器
  • 突发模式使能控制
  • <1μA 停机电流
  • 小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC3440
微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器
Li-Ion to 3.3V at 600mA Buck-Boost Converter Efficiency vs VIN Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC425B

LTC3440EMS演示板(MSOP)| 1MHz、同步降压-升压,VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT = 3.3V (0.6A)

产品详情

演示电路425B是一款采用LTC3440的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的最小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.5V范围内的不同输出电压。


eval board
DC797A

LTC3440EDD演示板(DFN)| 1MHz、同步降压-升压,VIN = 2.5V至5.5V,VOUT = 3.3V (0.6A)

产品详情

演示电路797是一款恒频同步降压-升压转换器,内置采用3mm × 3mm DFN-10封装的LTC3440EDD。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的较小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.25V范围内的不同输出电压。

DC425B
LTC3440EMS演示板(MSOP)| 1MHz、同步降压-升压,VIN = 2.5V 至 5.5V, VOUT = 3.3V (0.6A)
DC797A
LTC3440EDD演示板(DFN)| 1MHz、同步降压-升压,VIN = 2.5V至5.5V,VOUT = 3.3V (0.6A)
DC797A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3440的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览