LTC3425

推荐新设计使用

5A、8MHz、四相同步升压型 DC/DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:高达 95%
  • 高达 3A 的连续输出电流
  • 旨在实现低输出纹波和纤巧的解决方案外形尺寸的四相操作
  • 输出断接和涌入电流限值
  • 非常低的静态电流:12uA
  • 0.5V 至 4.5V 输入范围
  • 2.4V 至 5.25V 可调输出电压
  • 可调电流限值
  • 可调、固定频率操作 (100kHz 至 2MHz/相位)
  • 具有同步输出的可同步振荡器
  • 内部同步整流器
  • 手动或自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 电源状态良好比较器
  • 低于 1μA 的停机电流
  • 抗振铃控制 
  • 5mm× 5mm 热增强型 QFN 封装
LTC3425
5A、8MHz、四相同步升压型 DC/DC 转换器
Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3425
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC616B

LTC3425EUH | 4MHz,多相,2V 至3VIN,2个电路,5VOUT1 (2A),5VOUT2 (1.5A)

产品详情

演示电路616是一款采用LTC3425的同步4相升压转换器。它能够在低于1V的输入电压下工作。DC616A设置为3.3V输出。DC616B设置为5V输出。在每个演示板上,左侧电路具有更高的效率和电流额定值;而右侧电路尺寸更小且成本较低。每相开关频率设置为1MHz,尽可能缩小了电感和电容尺寸。可通过RT引脚上的单个电阻设置该频率。需要时,LTC3425可与外部时钟同步。

eval board
DC616A

LTC3425EUH | 4MHz,多相,2V至3VIN,2个电路,3.3VOUT1(2.25A),3.3VOUT2 (1.8A)

产品详情

演示电路616是一款采用LTC3425的同步4相升压转换器。它能够在低于1V的输入电压下工作。DC616A设置为3.3V输出。DC616B设置为5V输出。在每个演示板上,左侧电路具有更高的效率和电流额定值;而右侧电路尺寸更小且成本较低。每相开关频率设置为1MHz,尽可能缩小了电感和电容尺寸。可通过RT引脚上的单个电阻设置该频率。需要时,LTC3425可与外部时钟同步。

DC616B
LTC3425EUH | 4MHz,多相,2V 至3VIN,2个电路,5VOUT1 (2A),5VOUT2 (1.5A)
DC616B - Schematic
DC616A
LTC3425EUH | 4MHz,多相,2V至3VIN,2个电路,3.3VOUT1(2.25A),3.3VOUT2 (1.8A)
DC616A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3425的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览