LTC3401

量产

1A、3MHz 微功率同步升压型转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 同步整流:效率高达 97%
  • 1A 开关额定电流
  • 固定频率工作高达 3MHz
  • 宽输入范围:工作时为 0.5V 至 5.5V
  • 非常低的静态电流:突发模式 (Burst Mode®) 操作时为 38µA
  • 2.6V 至 5.5V 的可调输出电压
  • 0.85V (典型值) 启动电压
  • 不需要外部肖特基二极管 (VOUT < 4.3V)
  • 可同步的开关频率
  • 突发模式使能控制
  • 抗振铃控制可降低开关噪声
  • PGOOD 输出
  • OPTI-LOOP® 补偿
  • 非常低的停机电流:< 1µA
  • 小外形 10 引脚 MSOP 封装
LTC3401
1A、3MHz 微功率同步升压型转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微功耗升压稳压器 1
LTC3528 推荐新设计使用 采用 3mm x 2mm DFN 封装的 1A、1MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3401
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC308A

LTC3401EMS | 2个电路,1W和3W同步升压稳压器,1V至4.5V输入,3.3V或5V(0.2A),3.3V或5V(0.6A)

产品详情

DC308A:LTC3401 1A、3MHz微功耗同步升压转换器演示板。

DC308A
LTC3401EMS | 2个电路,1W和3W同步升压稳压器,1V至4.5V输入,3.3V或5V(0.2A),3.3V或5V(0.6A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3401的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览