LTC3388
推荐新设计使用20V、高效率、毫微功率降压型稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 在调节状态中输入 IQ 为 720nA (无负载,VIN = 4V)
- 在调节状态中输入 IQ 为 820nA (无负载,VIN = 20V)
- 在 UVLO 状态中输入 IQ 为 400nA
- 2.7V 至 20V 输入工作电压范围
- 输出电流高达 50mA
- 可通过引脚来选择的输出电压:
- 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V (LTC3388-1)
- 2.8V、3.0V、3.3V、5.0V (LTC3388-3)
- 高效率迟滞同步 DC/DC 转换
- 待机模式可禁止执行降压开关操作
- 采用 10 引脚 MSE 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3388-1 / LTC3388-3 是具内部高端和同步电源开关的高效率、降压型 DC/DC 转换器,该器件在无负载时仅吸收 720nA (典型值) 的 DC 电源电流,并保持了输出电压调节作用。
LTC3388-1 / LTC3388-3 能够提供 50mA 的负载电流,而且还具有一种欠压闭锁 (UVLO) 功能,用于在输入电压降至 2.3V 以下时停用转换器并保持一种低静态电流状态。在调节状态中,LTC3388-1 / LTC3388-3 将进入睡眠模式,在该模式中,输入和输出静态电流均非常小。降压型转换器根据需要接通和关断,以保持稳压作用。对于要求低纹波的短持续时间负载,附加的待机模式将禁止执行降压开关操作,而同时输出则处于调节状态。
可通过引脚来选择 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V (LTC3388-1) 和 2.8V、3.0V、3.3V、5.0V (LTC3388-3) 的输出电压。LTC3388-1 / LTC3388-3 可在 VIN 高达 20V 的条件下运作,而无负载静态电流则保持在 1μA 以下。
Applications
- 便携式产品的保活电源
- 工业控制电源
- 分布式电源系统
- 电池供电式设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 10
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3388EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388EDD-3#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388EDD-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388EMSE-3#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388EMSE-3#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388IDD-3#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388IDD-3#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3388IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388IMSE-3#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3388IMSE-3#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3388EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3388EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3388EMSE-3#PBF | 量产 | |
LTC3388EMSE-3#TRPBF | 量产 | |
LTC3388IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3388IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3388IMSE-3#PBF | 量产 | |
LTC3388IMSE-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3388-3 Demo Circuit - Nanopower Split-Voltage Power Supply (6-12V to ±5V @ 50mA)
- LTC3388-1 Demo Circuit - Low Input Voltage Step-Down Converter (2.7-5.5V to 1.2V @ 50mA)
- LTC3388 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3388-1
- LTC3388-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3388的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论