LTC3203
量产500mA 输出电流低噪声 双模式升压型充电泵
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可选双模式运作:1:1.5 或 1:2
- 高输出电流:高达 500mA
- 低噪声恒定频率 (1MHz/0.9MHz) 操作*
- VIN 范围:2.7V 至 5.5V
- 可调输出电压(LTC3203/LTC3203B)
- 用户可选固定输出电压:4.5V 或 5V (LTC3203-1 和 LTC3203B-1)
- 静态电流 IQ 约为 120µA 的突发模式 (Burst Mode®) 操作(LTC3203/LTC3203-1)
- 在所有负载条件下均以恒定频率操作 (LTC3203B/ LTC3203B-1)
- 软起动功能限制启动时的浪涌电流
- 短路/热保护
- 停机时负载与输入断接
- 停机电流:< 1µA
- 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3203/LTC3203-1/LTC3203B/LTC3203B-1 是低噪声、高效率充电泵 DC/DC 转换器,可从 2.7V 至 5.5V 输入来驱动高达 500mA 的负载。低外部组件数目 (两个跨接电容器和 VIN 及 VOUT 的两个旁路电容器) 使 LTC3203 系列成为小型、电池供电应用的理想选择。
内置软起动电路可在启动期间防止出现过大的浪涌电流。高开关频率允许采用小的外部电容器。LTC3203/LTC3203-1可在轻负载条件下执行自动突发模式 (Burst Mode) 操作,实现低电源电流,而 LTC3203B/ LTC3203B-1 则采用恒定频率操作,实现低输入噪声。
LTC3203-1/LTC3203B-1 具有 4.5V 或 5V 的用户可选的固定输出电压,用于给 LED 或逻辑电路供电。LTC3203/LTC3203B 的 FB 引脚可被用来设置输出电压。这几款器件均具有短路和过热保护功能,并采用扁平的 3mm x 3mm DFN 封装。Applications
- 用于蜂窝电话/PDA 的高电流 LED 背光照明电源
- 蜂窝电话相机灯电源
- 通用 3.3V 或锂离子电池至 5V 电源
- 便携式 USB ON THE GO (OTG) 设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3203BEDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203BEDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203BEDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203BEDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3203EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3203BEDD#PBF | 量产 | |
LTC3203BEDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3203BEDD-1#PBF | 量产 | |
LTC3203BEDD-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3203EDD#PBF | 量产 | |
LTC3203EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3203EDD-1#PBF | 量产 | |
LTC3203EDD-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3203-1 Demo Circuit - 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Step-up Charge Pump(2.7-5.5V to 5V @ 500mA)
- LTC3203B Demo Circuit - 500mA Output Current Low Noise Dual Mode Step-up Charge Pump (2.7-5.5V to 3.3V @ 500mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3203
- LTC3203-1
- LTC3203B
- LTC3203B-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3203的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论