专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC3129
推荐新设计使用具 1.3μA 静态电流的 15V、200mA 同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 9
产品详情
- 可调节高于、低于或等于 VIN 的 VOUT
- 宽 VIN 范围:2.42V 至 15V、启动后 (自举) 为 1.92V 至 15V
- 宽 VOUT 范围:1.4V 至 15.75V
- 在降压模式中可提供 200mA 输出电流
- 单个电感器
- 1.3μA 静态电流
- 可编程最大功率点控制
- 1.2MHz 超低噪声 PWM
- 电流模式控制
- 引脚可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 效率高达 95%
- 准确的 RUN 引脚门限
- 电源良好指示器
- 10nA 停机电流
- 耐热性能增强型 3mm x 3mm QFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC3129 是一款高效率、200mA 降压-升压型 DC/DC 转换器,具有 VIN 和 VOUT 宽电压范围。它具有精确的 RUN 引脚阈值,支持可预测调节器开启,并提供最大功率点控制(MPPC)能力,以确保从光伏板等非理想电源中获取最大功率。
LTC3129 采用超低噪声、1.2MHz PWM 开关架构,通过使用小型、薄型电感和陶瓷电容较大程度地减小了解决方案的尺寸。内置环路补偿和软启动简化了设计。如需在轻负载下实现高效率工作,可以选择自动突发工作模式,将静态电流降至仅 1.3μA。
其他特性包括电源良好输出、低于 10nA 的关断电流和热关断。
LTC3129 采用散热增强型 3mm × 3mm QFN 和 16 引脚 MSOP 两种封装。对于固定输出电压选项,请使用功能相当的 LTC3129-1,它无需外部反馈分频器。
输出电压 | |
LTC3129 | 通过电阻分压器可调:1.4V 至 15.75V |
LTC3129-1 | 8 引脚可编程输出电压:2.5V 至 15V |
应用
- 工业无线传感器节点
- 用于采集的能量的后置调节器
- 太阳能电池板后置调节器/充电器
- 本质安全电源
- 无线麦克风
- 航空电子级无线耳机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 3
视频 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3129EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3129EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3129EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3129EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 量产 | |
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3129IMSE-1#PBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3129 - Buck-Boost Regulators
- LTC3129 Demo Circuit - µPower, Synchronous Buck-Boost Converter (2.42-15V to 5V @ 200mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3129
- LTC3129-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3129的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论