LTC3108-1

推荐用于新设计

超低电压、升压型转换器和电源管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 从 20mV 的输入工作
  • 完整的能量收集电源管理系统
    • 可选的 VOUT:2.5V、3V、3.7V 或 4.5V
    • LDO:2.2V (在 3mA)
    • 逻辑控制的输出
    • 保存能量输出
  • 电源良好指示器
  • 采用紧凑的升压型变压器
  • 小外形 12 引脚 (3mm x 4mm) DFN 或 16 引脚 SSOP 封装
LTC3108-1
超低电压、升压型转换器和电源管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
能量收集 1
LTC3588-1 推荐用于新设计 毫微功率能量收集电源
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1582B-B

LTC3108EDE-1 Demo Board | Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager

产品详情

DC1582B-B: Demo Board for the LTC3108-1 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager.

DC1582B-B
LTC3108EDE-1 Demo Board | Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3108-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览