LTC3104
推荐新设计使用2.6μA 静态电流、15V、300mA 同步降压型 DC/DC 转换器和 10mA LDO
- 产品模型
- 8
产品详情
- 超低静态电流:2.6μA
- 同步整流:效率高达 95%
- 宽 VIN 范围:2.5V 至 15V
- 宽 VOUT 范围:0.6V至13.8V
- 300mA 输出电流
- 用户可选的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续操作
- 准确和可编程的 RUN 引脚门限
- 1.2MHz 固定频率 PWM
- 内部补偿
- 用于 VOUT 的电源良好状态输出
- 10mA 可调 LDO
- 采用耐热性能增强型 3mm x 4mm x 0.75mm、14 引脚 DFN 封装和 16 引脚 MSOP 封装
LTC®3104 是一款采用电流模式架构的高效率、单片式同步降压型转换器,能提供 300mA 的输出电流。LTC3104 包括一个集成的可调 10mA LDO,用于给对噪声敏感的功能电路供电。
LTC3104 提供了两种操作模式:自动突发模式操作和强制连续模式,从而使用户能够优化输出电压纹波、噪声和轻负载效率。当启用突发模式操作时,无负载条件下的典型 DC 输入电源电流减小至 2.6μA,因而较大限度地提高了轻负载时的效率。而选择强制连续模式则可执行非常低噪声的恒定频率 (1.2MHz) 操作。
此外,LTC3104 还包括一个准确的 RUN 比较器、热过载保护电路、一个电源良好输出和一种集成的软起动功能电路,以保证电源系统上电处于良好受控状态。
应用
- 远程传感器网络
- 分布式电源系统
- 多节电池的电池组或超级电容器稳压器
- 能量收集器
- 便携式仪器
- 低功率无线系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3104EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3104EDE#PBF | 量产 | |
LTC3104EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104IDE#PBF | 量产 | |
LTC3104IDE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3104EDE#PBF | 量产 | |
LTC3104EDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104IDE#PBF | 量产 | |
LTC3104IDE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC3104EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3104EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3104
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3104的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论