LTC2996

量产

具警报输出的温度传感器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可将远端或内部二极管温度转换为模拟电压
  • 可调的过温和欠温门限
  • 电压输出与温度成比例
  • ±1℃ 远端温度准确度
  • ±2℃ 内部温度准确度
  • 内置串联电阻抵消
  • 漏极开路警报输出
  • 2.25V 至 5.5V 电源电压
  • 1.8V 基准电压输出
  • 200μA 静态电流
  • 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC2996
具警报输出的温度传感器
Remote Temperature Monitor with Overtemperature  and Undertemperature Thresholds VPTAT vs Remote  Diode Temperature Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6992-1 量产 TimerBlox : 电压控制型脉宽调制器 (PWM)
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2996
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2996的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览