LTC2947

推荐用于新设计

具集成型检测电阻器的 30A 功率 / 能量监视器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可测量电流、电压、功率、电荷、能量
  • ±30A 电流范围 (具有 9mA 的低偏移)
  • 集成的 300μΩ 检测电阻器
  • 0V 至 15V 输入范围 (与电源电压无关)
  • 电压和电流的瞬时乘法运算
  • 0.5% 电压测量准确度
  • 1% 电流和电荷测量准确度
  • 1.2% 功率和能量测量准确度
  • 当门限被超过时可发出提示信号
  • 可存储最大值和最小值
  • 具 IQ < 10μA 的停机模式
  • I2C / SPI 兼容型接口
  • 采用 32 引脚 4mm x 6mm QFN 封装

LTC2947
具集成型检测电阻器的 30A 功率 / 能量监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电流检测放大器 2
LTC2945 推荐用于新设计 宽范围 I2C 功率监视器
LTC2946 推荐用于新设计 宽范围 I2C 功率、电荷和能量监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2574A-KIT

LTC2947 Standalone Demo Kit | LTC2947 Demo Board (DC2334) + Linduino (DC2026) + LCD Keypad Shield

产品详情

The DC2574A-KIT is a standalone power/energy monitor that allows users to evaluate the LTC2947 power/energy monitor without a PC. This document describes how to quickly set up and operate the DC2574A-KIT; users should also refer to the DC2334 demo manual and LTC2947 data sheet for more details. The DC2574A-KIT includes all components required for stand-alone operation except for a power supply and load. The DC2574A-KIT operates with any USB compatible power supply and any load compatible with the LTC2947.

eval board
DC2334A

LTC2947 Demo Board | 30A Energy Monitor with Integrated RSENSE (Requires DC590 or DC2026)

产品详情

Demonstration circuit 2334A features the LTC2947, a high precision power and energy meter with an internal 30A sense resistor. Three internal ΔΣ ADCs ensure accurate measurement of voltage (0V to 15V) and current (–30A to 30A), while high bandwidth analog multiplication of voltage and current provides accurate power measurement (–450W to 450W) in a wide range of applications. Internal or external clocking options enable precise charge and energy measurements.

DC2574A-KIT
LTC2947 Standalone Demo Kit | LTC2947 Demo Board (DC2334) + Linduino (DC2026) + LCD Keypad Shield
DC2334A
LTC2947 Demo Board | 30A Energy Monitor with Integrated RSENSE (Requires DC590 or DC2026)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览