LTC2917
量产具 27 种可选门限和看门狗定时器的电压监控器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 9 种可选的电源电压
- 12V、5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V、1V、正可调 (0.5V)
- 三种可选容差
- -5%、-10%、-15% (LTC2917)
- 手动复位输入 (LTC2918)
- 1.5V 至 5.5V 工作电源
- 可调看门狗超时
- 面向较高可靠性应用的窗口化看门狗超时 (LTC2917-B、LTC2918-B)
- 用于高电压操作的 6.2V 并联稳压器
- 工作性能在高至 125℃ 的温度条件下得到保证
- 保证门限准确度:±1.5%
- 低静态电流:30μA (典型值)
- 电源干扰免疫力
- 保证 RST (对于 VCC ≥ 0.8V)
- 10 引脚 MSOP 封装和 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®2917-A/LTC2917-B 和 LTC2918-A/LTC2918-B 是具可选门限和一个可调看门狗定时器的低电压单电源监视器。这些器件采用 1.5V 至 5.5V 工作电源,且仅消耗 30μA 的静态电流。
两个三态输入用于选择 9 种内部设置门限之一,而无需使用外部电阻器。对于LTC2917,一个额外的三态输入负责决定容差 (-5%、-10%、-15%)。LTC2918 的容差固定于 -5%。门限准确度在整个工作温度范围内保证为 ±1.5%。干扰滤波处理确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发。
复位超时和看门狗超时可以在未采用外部元件的情况下设定,也可采用一个外部电容器来调整。提供了一种面向高可靠性应用的窗口化看门狗功能 (B1 版本)。LTC2918-A/LTC2918-B 上的一个单独的手动复位输入提供了一个简单的按钮接口。
由于能够在高至 125℃ 的温度条件下正常运作,因而使得LTC2917-A/LTC2917-B 和 LTC2918-A/LTC2918-B 成为汽车应用的合适之选。
Applications
- 手持式设备
- 蜂窝电话基站
- 汽车控制系统
- 网络服务器
- 光网络系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2917CDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917CDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917CDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917CDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917CMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917CMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917CMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917CMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917HDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917HDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917HDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917HDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917HMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917HMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917HMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917HMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917IDDB-A1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917IDDB-A1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917IDDB-B1#TRMPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917IDDB-B1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2917IMS-A1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917IMS-A1#TRPBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917IMS-B1#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC2917IMS-B1#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2917CDDB-A1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917CDDB-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917CDDB-B1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917CDDB-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917CMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HDDB-A1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917HDDB-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IDDB-A1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917IDDB-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IDDB-B1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917IDDB-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC2917CMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC2917CMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-A1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2917CMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917CMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2917HDDB-B1#TRMPBF | 量产 | |
LTC2917HDDB-B1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#PBF | 量产 | |
LTC2917HMS-A1#TRPBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#PBF | 量产 | |
LTC2917IMS-B1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2917的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论