LTC2912
量产单路 UV/OV 电压监视器
- 产品模型
- 36
产品详情
- 监视单个电压
- 可调的 UV 和 OV 跳变值
- 保证门限准确度:±1.5%
- 抗电源干扰
- 具超时停用功能的可调复位超时
- 29μA 静态电流
- 漏极开路 OV 和 UV 输出
- 保证的 OV 和 UV (对于 VCC ≥ 1V)
- 采用 8 引脚 ThinSOT™ 和 (3mm x 2mm) DFN 封装
LTC®2912 电压监视器专为检测电源欠压和过压事件而设计。VL 和 VH 监视器输入包括用于抑制短暂干扰的滤波处理电路,从而确保了可靠的复位操作,而不会发生误触发或噪声触发现象。一个可调定时器用于确定独立起作用的过压和欠压复位输出持续时间。LTC2912 可直接从 2.3V 至 6V 电源获取工作电压,不过,由于具有一个内部 VCC 并联稳压器且所需的电源电流很低,因此它也可以采用诸如 12V、24V 或 48V 等较高的工作电压。
可提供三种输出配置:LTC2912-1 具有用于 OV 输出的闭锁控制功能;LTC2912-2 具有面向裕度调节应用的 OV 和 UV 输出停用功能;LTC2912-3 与 LTC2912-1 基本相同,只是采用了一个同相、OV 输出。
LTC2912 提供了一款面向电压监视的精准、通用且具有节省空间意识的微功耗型解决方案。
应用
- 台式电脑和笔记本电脑
- 网络服务器
- 内核、I/O 电压监视器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2912CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912CTS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912CTS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912HTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HTS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912HTS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912IDDB-3#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912IDDB-3#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC2912ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912ITS8-3#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
LTC2912ITS8-3#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2912-1
- LTC2912-2
- LTC2912-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2912的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论