LTC2854

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC2854
量产具集成可通断终端的 3.3V 20Mbps RS485/RS422 收发器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 集成逻辑可选的 120Ω 终端电阻器
- 3.3V 电源电压
- 20Mbps 最大数据速率
- 在高达 ±25kV HBM 的条件下未发生损坏或锁断现象
- 高输入阻抗支持 256 个节点 (C、I 等级)
- 工作温度高达 125ºC (H 等级)
- 整个共模范围内的保证故障保险接收器操作
- 电流受限驱动器和热停机
- 延迟微功率停机:最大电流消耗为 5μA (C、I 等级)
- 上电 / 断电无干扰驱动器输出
- 低工作电流:接收模式中的典型值为 370μA
- 符合 TIA/EIA-485-A 规范
- 采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN、12 引脚 4mm x 3mm DFN 和 16 引脚 SSOP 封装
LTC®2854 和 LTC2855 是低功率、20Mbps RS485/RS422 收发器,采用 3.3V 工作电源。接收器包括一个逻辑可选的 120Ω 终端,可在每根总线上支持多达 256 个节点的 1/8 单位负载 (C、I 等级) 和一种可在输入浮置或短路的条件下确保高输出状态的故障保险功能。
当被停用或电源被拿掉时,驱动器能够在整个共模范围内保持高输出阻抗。可通过对所有输出进行限流和利用热停机功能来防止因总线争用或故障而导致功耗过大。
增强型 ESD 防护使得 LTC2854 和 LTC2855 分别能够在收发器接口引脚上承受 ±25kV 和 ±15kV HBM (人体模型),而不会发生锁断或受损现象。
Applications
- 低功率 RS485/422 收发器
- 电平变换器
- 背板收发器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
视频 2
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2854CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2854CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2854HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2854HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2854IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2854IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC2854CDD#PBF | 量产 | |
LTC2854CDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc2854的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论