重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线
《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情LTC2054
量产单通道、微功率、零漂移运算放大器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 电源电流為 150μA (每个放大器的最大值),并在 –40ºC 至 85ºC 范围内得到保证
- 失调电压:3μV (最大值,–40ºC 至 85ºC)
- 失调电压漂移:30nV/ºC (最大值,–40ºC 至 85ºC)
- 保证规格从 –55 ºC 至 150ºC (LTC2054MP)
- 共模输入范围从 V¯ 至 V+ – 0.5V
- 轨至轨输出摆幅
- 电压增益:140dB (典型值)
- PSRR 和 CMRR:130dB (典型值)
- 输入偏置电流:1pA (25ºC 时的典型值)
- 噪声:1.6μVP-P (0.01Hz 至 10Hz 的典型值)
- 工作电源:
- 2.7V 至 6V (LTC2054/LTC2055)
- 2.7V 至 ±5.5V (LTC2054HV/LTC2055HV)
- 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23、MS8 和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LTC®2054/LTC2055 是低功率、低噪声、单通道/双通道、零漂移运算放大器,并具有一款扩展温度版本 (LTC2054MP),LTC2054MP 的规格在 –55ºC 至 150ºC 温度范围内得到保证。它们采用 TSOT-23 (ThinSOT™) 和 MS8 封装。对于空间受限的应用,LTC2055 还提供了一种 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。这些器件采用单 2.7V (最小值) 电源,并支持 ±5V 应用。电流消耗通常为每个放大器 150μA (LTC2054) 和 130μA (LTC2055)。
LTC2054/LTC2055 虽然外形尺寸小巧,但 DC 性能却丝毫不打折扣。最大输入失调电压和失调漂移分别为 3.0μV 和 30nV/ºC (在 –40ºC 至 85ºC 的工业温度范围内)。利用一个 130dB (典型值) 的电源抑制比 (PSRR) 和共模抑制比 (CMRR),对几乎为零的 DC 偏移和漂移提供了支持。
输入共模电压范围从负电源直到正电源以下 0.5V (典型值)。开环增益通常为 140dB。另外,LTC2054/LTC2055 还具有一个 1.6μVP-P 的 DC 至 10Hz 噪声和一个 500kHz 的增益带宽积。
Applications
- 热电偶放大器
- 电子衡器
- 医疗仪表
- 应变仪放大器
- 高分辨率数据采集
- 高 DC 准确度 RC 有源滤波器
- 低端电流检测
- 电池供电型系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 3
电子书 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC2054CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVCS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVCS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVHS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVHS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVIS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVIS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVMPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054HVMPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054MPS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC2054MPS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
精密电阻网络 1 | ||
LT5400 | 推荐新设计使用 | 四个匹配的电阻器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4356MP-1 LT4356MP-2 |
浪涌抑制器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LT5400 | 推荐新设计使用 | 四个匹配的电阻器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC6090/LTC2054 Demo Circuit - µVolt Preamplifier for a Digital Voltmeter
- LTC2054 - Operational Amplifiers (Op Amps)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC2054
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2054的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论