banner-promo-2

重磅推荐《新概念模拟电路》全五册,西交大杨教授新作正式上线

《新概念模拟电路》全五册已正式上线,点击查看详情

LTC2051

量产

双路零漂移运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大失调电压:3μV
  • 最大失调电压漂移:30nV/℃
  • 小占板面积、扁平 MS8/GN16 封装
  • 单电源操作:2.7V 至 ±5.5V
  • 噪声:1.5µVP-P (0.01Hz 至 10Hz 频率范围内的典型值)
  • 电压增益:140dB (典型值)
  • PSRR:130dB (典型值)
  • CMRR:130 dB (典型值)
  • 电源电流:每个放大器为 0.75mA (典型值)
  • 扩展的共模输入范围
  • 轨至轨输出摆幅
  • 工作温度范围:–40℃ 至 125℃
  • 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
LTC2051
双路零漂移运算放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
零漂移运算放大器 1
LTC2055 量产 双通道、微功率、零漂移运算放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC2051
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2051的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览