LTC1992

量产

低功率、全差分输入 / 输出放大器 / 驱动器系列

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调增益和固定增益 (1、2、5 和 10) 部件
  • ±0.3% (最大值) 增益误差 (在 -40ºC 至 85ºC 的温度范围内)
  • 3.5ppm/ºC 增益温度系数
  • 5ppm 增益长期稳定性
  • 全差分输入和输出
  • 可在 CLOAD 高至 10,000pF 的情况下保持稳定
  • 可调输出共模电压
  • 轨至轨输出摆幅
  • 低电源电流:1mA (最大值)
  • 高输出电流:10mA (最小值)
  • 针对 2.7V 至 ±5V 电源的技术参数
  • DC 失调电压 < 2.5mV (最大值)
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

LTC1992
低功率、全差分输入 / 输出放大器 / 驱动器系列
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
精密电阻网络 1
LT5400 推荐用于新设计 四个匹配的电阻器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC1992
  • LTC1992-1
  • LTC1992-10
  • LTC1992-2
  • LTC1992-5

ADI DiffAmpCalc™

最新ADI DiffAmpCalc™是一款可免费下载的计算器,用于设计差分放大器电路。该工具易于使用,采用互动用户界面,可以让您迅速上手使用。

打开工具

ADIsimRF

ADIsimRF是一款简单易用的RF信号链计算工具。可以计算和导出多达50级的信号链级联增益、噪声、失真和功耗并绘制其曲线。ADIsimRF还包括丰富的ADI射频和混合信号元件的器件模型数据库。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

Sys-Parameter Models for Keysight Genesys

Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论