LTC1876
量产高效率、两相、双通道、同步降压型开关控制器和升压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
降压型控制器
- 异相控制器降低了输入电容要求和电源感应噪声
- 电源良好输出电压指示器
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度减小了 COUT
- DC 编程的固定频率:150kHz 至 300kHz
- 宽 VIN 范围:工作时为 3.5V 至 36V
- 非常低压差工作:99% 占空比
- 可调软启动电流斜坡上升
- 具禁用选项的闭锁短路停机
- 远端输出电压采样和过压 (OV) 保护
- 5V 和 3.3V 待用稳压器
- 可选择的恒定频率或突发模式 (Burst Mode®) 操作
升压型稳压器
- 1.2MHz 的高工作开关频率
- 低内部 VCESAT 开关:400mV (在 1A,VIN = 3V)
- 宽 VIN 范围:工作时为 2.6V 至 16V
- 高输出电压:高达 34V
LTC®1876 是一款高性能、三路输出开关稳压器。该器件纳入了一个双通道降压型开关控制器,可驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。一个具内部 1A、36V 开关的升压型稳压器负责提供第三个输出。
降压型控制器通过使每个控制器的输出级异相工作,较大限度降低了功率损失和噪声。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。用于每个控制器的一个 RUN/SS 引脚提供了软启动和可任选的定时短路停机功能,其可通过配置以锁断其中一个控制器或全部两个控制器。电流折返功能提供了额外的短路保护。在过压情况下,底端 MOSFET 被锁在导通状态,直到 VOUT 恢复正常为止。FCB 引脚可用于禁止执行突发模式操作,或使能副端输出电压的调节。
升压型稳压器工作在 1.2MHz,固而允许使用纤巧的低成本电容器和电感器。此外,其内部 1A 开关还允许产生高电流输出。该器件的电流模式控制方案提供了卓越的电压和负载调节性能。
应用
- 3.3V 输入降压型转换器
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 电池供电式数字设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1876EG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC1876EG#TRPBF | 36-Lead SSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1876EG#PBF | 量产 | |
LTC1876EG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1876的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论