LTC1779
量产采用 ThinSOT 封装的 250mA 电流模式降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 94%
- 250mA 输出电流
- 宽 VIN 范围:2.5V 至 9.8V
- 550kHz 恒定频率工作
- 在轻负载时执行突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低压差:100% 占空比
- 0.8V 基准允许低输出电压
- ±2.5% 基准精确度
- 电流模式工作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
- 低静态电流:135µA
- 停机模式仅消耗 8µA 电源电流
- 扁平 (仅高 1mm) ThinSOT™ 封装
LTC®1779 是一款恒定频率、电流模式、降压型 DC/DC 转换器,其采用 6 引脚 ThinSOT 封装。该器件工作在 2.5V 至 9.8V 的输入范围,能提供高达 250mA 的输出电流。电流模式控制可提供卓越的 AC 和 DC 负载和电压调整性能。这款器件具备准确的欠压闭锁功能,此功能在输入电压降至低于 2V 时关断 LTC1779。
LTC1779 可提供 ±2.5% 的输出电压精确度,且仅消耗 135µA 的静态电流。对于那些把效率作为主要考虑因素的应用,LTC1779 可配置为执行突发模式操作,以提高在低输出电流时的效率。
为进一步延长电池电源的工作寿命,内部 P 沟道 MOSFET 可在低压差时连续接通 (100% 占空比)。在停机模式中,该器件仅吸取 8µA 电流。由于以 550kHz 的恒定高频运作,因而允许使用一个小的外部电感器。
LTC1779 采用扁平 (仅高 1mm) ThinSOT 封装。
Applications
- 单节或两节锂离子电池供电型应用
- 蜂窝电话
- 无线调制解调器
- 便携式计算机
- 3.3V、2.5V 或 1.8V 分布式电源系统
- 扫描仪
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1779ES6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC1779ES6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1779
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1779的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论