LTC1778
LTC1778-1
量产
宽工作范围、No RSENSE™ 降压型控制器
- 产品模型
- 6
产品详情
- 无需检测电阻器
- 真正的电流模式控制
- 专为高降压比而优化
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 极快的瞬态响应
- 可在采用陶瓷 COUT 时保持稳定
- 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
- 电源良好输出电压监视器 (LTC1778)
- 可调的导通时间 (LTC1778-1)
- 宽 VIN 范围:4V 至 36V
- ±1% 0.8V 电压基准
- 可调的电流限制
- 可调的开关频率
- 可编程软启动
- 输出过压保护
- 任选的短路停机定时器
- 微功率停机模式:IQ < 30μA
- 采用 16 引脚窄体 SSOP 封装
LTC®1778 是一款专为 CPU 电源而优化的同步降压型开关稳压控制器。该控制器采用一种谷值电流控制架构以提供非常低的占空比和卓越的瞬态响应性能,并不需要使用一个检测电阻器。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿。
不连续模式操作可在轻负载条件下提供高工作效率。一个强制连续模式控制引脚可降低噪声和RF 干扰,并能在主输出承受轻负载时通过停用不连续操作以辅助副端绕组稳压。
故障保护由内部折返电流限制、一个输出过压比较器和任选的短路停机定时器提供。用于电源排序的软启动能力采用一个外部定时电容器来实现。稳压器电流限制水平可由用户来设置。宽电源范围使得该器件能够在输入端电压为 4V 至 36V 和输出端电压为 0.8V 至高达 (0.9)VIN 的情况下运作。
应用
- 笔记本电脑和掌上型电脑
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 3
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1778EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1778EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1778EGN-1#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1778EGN-1#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1778IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1778IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1778EGN#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC1778IGN#PBF | 量产 | |
LTC1778IGN#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1778EGN#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC1778IGN#PBF | 量产 | |
LTC1778IGN#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1778EGN#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN#TRPBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#PBF | 量产 | |
LTC1778EGN-1#TRPBF | 量产 | |
LTC1778IGN#PBF | 量产 | |
LTC1778IGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3878 | 量产 | 快速、宽工作范围、No RSENSE、降压型控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC1778 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC1778 Demo Circuit - No Rsense, Synchronous Step-Down Controller (12V to 2.5V @ 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1778
- LTC1778-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1778的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论