LTC1773
量产同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 95%
- 550kHz 恒定频率操作
- VIN 范围:2.65V 至 8.5V
- VOUT 范围:0.8V 至 VIN
- OPTI-LOOP® 补偿可最大限度减小 COUT
- 可同步至高达 750kHz
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 低静态电流:80μA
- 低压差操作:100% 占空比
- 副端绕组调节
- 软启动
- 电流模式操作用于获得卓越的电压和负载瞬态响应性能
- 低停机 IQ = 10μA
- ±1.5% 基准准确度
- 精准 2.5V 欠压闭锁
- 采用 10 引脚 MSOP 封装
LTC®1773 是一款电流模式同步降压型稳压控制器,其采用一种固定频率架构驱动外部互补型功率 MOSFET。此器件的工作电源范围为 2.65V 至 8.5V,从而使其适合于单节或两节锂离子电池供电型应用。突发模式操作可在低负载电流条件下实现高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统中的运行时间。
该器件的工作频率在内部设定为 550kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,LTC1773 可同步至高达 750kHz。峰值电流限值可利用一个外部高压侧检测电阻器由用户设置。一个 SYNC/FCB 控制引脚通过强制执行连续操作来保证副端绕组的调节与主输出端上的负载无关。在同步期间或者当 SYNC/FCB 引脚被拉至低电平以降低噪声和 RF 干扰时,突发模式操作被禁用。软启动功能由一个外部电容器提供
同步整流可提高效率并免除增设一个肖特基二极管的需要,从而节省组件和电路板空间。LTC1773 采用 10 引脚 MSOP 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- RF PA 电源
- 便携式仪器
- 无线调制解调器
- 分布式电源系统
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 单节和双节锂离子电池供电式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1773EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC1773EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1773EMS#PBF | 量产 | |
LTC1773EMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1773EMS#PBF | 量产 | |
LTC1773EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC1773
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1773的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论