LTC1755
量产智能卡接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 与 ISO 7816-3 和 EMV 电气规格完全兼容 (包括辅助 I/O 引脚)
- 降压-升压充电泵可产生 3V 或 5V
- 2.7V 至 6.0V 输入电压范围 (LTC1755)
- 非常低的工作电流:60μA
- 在所有智能卡引脚上均提供了 >10kV ESD 的防护能力
- 动态上拉可提供快速信号上升时间
- 软启动功能可限制接通时的浪涌电流
- 3V 5V 信号电平转换器
- 停机电流:< 1μA
- 短路和过热保护
- 报警输出指示故障情况
- 可把多个器件并联起来以适应多卡应用的要求 (LTC1755)
- 采用 16 引脚和 24 引脚 SSOP 封装
LTC®1755 / LTC1756 通用智能卡接口完全符合 ISO 7816-3 和 EMV 规范。这两款器件在主机微控制器和通用智能卡之间提供了尺寸最小和最简单的接口电路。
一个内部充电泵 DC/DC 转换器为智能卡输送稳定的 3V 或 5V 电压,而片内电平移位器则提供了至一个低电压控制器的连接。所有的智能卡触点均额定在 10kV ESD,从而免除了增设外部 ESD 保护器件的需要。
输入电压可在 2.7V 至 6.0V 的范围内变化,因而可直接连接至一个电池。内部软启动功能电路缓解了当输入电源由另一个稳压器提供时可能引发的启动问题。可将多个器件并联起来并连接至单个控制器以满足多卡应用的需求。
60μA 工作电流和 1μA 停机电流较大限度延长了电池使用寿命。窄体 SSOP 封装则尽可能地缩减了 PCB 面积,以适用于紧凑的便携式系统。
应用
- 手持式支付终端
- 公用电话
- 钥匙串读取器 (Key Chain Reader)
- 智能卡读取器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC1755EGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1755EGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1755EGN#PBF | 量产 | |
LTC1755EGN#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC1755EGN#PBF | 量产 | |
LTC1755EGN#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc1755的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论